DIN 레일 장착 장치 모듈

주문 번호: SV 9666280

DIN 레일 조립 장치 고정용, 커버 납 봉인 가능

주문 번호:
SV 9666280
제품 설명
레일 설치 장치 수용을 위해 사용. 서포트 레일 35 x 15mm 포함. 커버 봉인 가능.
재료
커버: 폴리스티렌
서포트 레일: 강판, 아연도금
커버: 폴리스티렌
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 500 mm
높이: 150 mm
사이즈
폭 단위(WU) 각 250mm: 2
높이 장치(U) 각 150mm: 1
최대 분리 유닛 각 18mm: 24
서포트 레일 개수
1
컷아웃 개수
2
포장 단위
1 개
순 중량
0.93 kg
총 무게
0.94 kg
관세 번호
85369001
EAN
4028177676268
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
제품 설명
SV DIN rail mounted device module (ISV), 2 WU (500 mm), 1 U (150 mm), 2 x 12 divider units
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서