연결-터미널 블록

주문 번호: SV 9666340

구리 도체 및 알루미늄 도체를 적층 구리바와 연결하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9666340
제품 설명
구리 및 알루미늄 도체 연결용. 압착 페룰 단자가 있는 단선과 연선 도체 또는 적층 구리바용.
재료
듀로플라스틱
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
조립 설명서
연결 단자대 커버를 위해 접촉 위험 보호 모듈 9666.020이 필요함
정격 전류최대
250 A
극수
5극
원형 도체의 연결
16 - 150 mm²
2 x 16 - 70 mm²
적층 구리바용 클램핑 공간(폭 x 높이)
17 x 21 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.013 kg
총 무게
3.213 kg
관세 번호
39211900
EAN
4028177676329
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Connection terminal block (ISV), 250 A, 690 V, 5-pole, round conductor connection, 1x16-150/2x16-70 mm², clamping area BH: 17x21 mm
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Further instructions
Safety instructions