시스템 고정 Flat-PLS용

주문 번호: SV 9674192

버스바 홀더 조립용

주문 번호:
SV 9674192
버전
수직 커플링 세트로 사용할 경우
사용 영역
버스바 홀더 설치용
재료
스테인리스 스틸
극수
3극4극
120 mm
버스바 시스템에 적합
Flat-PLS 60
적합한:
인클로저 유형: TS 8
깊이: = 800 mm
포장 단위
2 개
순 중량
2.34 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177606463
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV System attachment, for busbar support, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 120 mm bar centre distance, for TS (D: 800 mm)