커버 분배형 버스바용 세트(Jean Müller 퓨즈-스위치 단로기 섹션)

주문 번호: SV 9674380

장 뮐러사의 장치 고정용으로 설계됨

주문 번호:
SV 9674380
제품 설명
퓨즈-스위치 단로기 섹션의 분배형 버스바 시스템 커버용, Jean Müller 브랜드의 장치를 수용하기 위해 도입. 높이 150mm의 버스바 공간 및 케이블 연결 공간의 커버는 기능 공간으로부터 버스바 분리 기능 공간을 보호 등급 IP 20에 준해 안전하게 차폐함.
재료
PVC, 검정
제공 범위
12개의 버스바 커버와 케이블 연결 공간 커버로 구성된 세트
적합한:
높이: = 2,000 mm
= 2,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
5.1 kg
총 무게
5.3 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177613713
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Cover, for distribution busbar, fuse-switch disconnector section, (Jean Müller Sasil)
문서화
사용 설명서