천공 레일 분배형 버스바 커버용 세트(Jean Müller 퓨즈-스위치 단로기 섹션)

주문 번호: SV 9674381

수직 버스바 커버 조립을 위해 필요

주문 번호:
SV 9674381
제품 설명
분배 버스바의 커버를 설치하기 위해 필요합니다.
재료
강판, 아연도금
제공 범위
천공 레일 2개로 구성된 세트
조립 부품
참고 사항
1개의 단로형 스위치 영역을 위해 마운팅 레일 1팩이 필요합니다.
적합한:
높이: = 2,000 mm
= 2,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2.522 kg
총 무게
2.722 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
9.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Punched rail, for cover distribution busbar, fuse-switch disconnector section, (Jean Müller Sasil)
문서화
사용 설명서