스크류 M10 주문 번호: SV 9676814 직접 연결 단자, 연결 플레이트, 버스바 클로 또는 연결 세트를 평강 구리바가 있는 버스바 시스템에 고정하기 위한 용도. 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 e-book으로 제품 보기 주문 번호: SV 9676814 제품 설명 버스바 클로 또는 연결 구성품을 평강 구리 버스바 시스템에 고정하기 위한 용도. 재료 스테인리스 스틸 치수 나사: M10나사산 길이: 140 mm 포장 단위 8 개 순 중량 0.76 kg 총 무게 0.88 kg 관세 번호 73181900 EAN 4028177626287 ETIM 9 EC002270 ECLASS 8.0 27400613 제품 설명 SV Screw connection, M10x140 mm