스크류 M10

주문 번호: SV 9676815

직접 연결 단자, 연결 플레이트, 버스바 클로 또는 연결 세트를 평강 구리바가 있는 버스바 시스템에 고정하기 위한 용도.

주문 번호:
SV 9676815
제품 설명
버스바 클로 또는 연결 구성품을 평강 구리 버스바 시스템에 고정하기 위한 용도.
재료
스테인리스 스틸
치수
나사: M10
나사산 길이: 150 mm
포장 단위
8 개
순 중량
0.84 kg
총 무게
0.846 kg
관세 번호
73181900
EAN
4028177626294
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Screw connection, M10x150 mm