버스바 클로 연결 구성용

주문 번호: SV 9676832

각형 커넥터와 같은 연결 부품의 기계적 연결을 위해 나사 연결부와 조합하여 사용

주문 번호:
SV 9676832
제품 설명
연결 브래킷과 같은 연결 구성품을 기계적으로 연결하기 위한 용도. 바 두께 10mm에 적합.
재료
스테인리스 스틸
조립 설명서
필요한 스크루 길이는 버스바 폭 B에 따라 선택해야 함, 즉 길이 = B + 장착 치수. 스크루는 제공 범위에 포함되지 않음.
장착 사이즈
40 mm
Number of busbars
2
포장 단위
8 개
순 중량
0.248 kg
총 무게
0.256 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177625907
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Claw, with threaded insert M10, (Flat-PLS)
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역