트림 스트립 NH 슬림라인 퓨즈-스위치-단로기/NH 슬림라인 스위치-단로기용

주문 번호: SV 9677407

전면 접촉 위험 보호 커버의 개별 사용을 위해 접촉 면 생성을 위한 용도.

주문 번호:
SV 9677407
제품 설명
전면 접촉 위험 보호 커버의 개별 사용을 위해 접촉 면 생성을 위한 용도. NH 스트립 인클로저의 측면에 장착됨.
재료
강성 PVC
색상
RAL 7035
적합한 조립 사이즈
00 ~ 3
포장 단위
2 개
순 중량
0.2 kg
관세 번호
85389099
EAN
4028177806894
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
제품 설명
SV Trim strip, for, NH slimline fuse-switch disconnector/, NH slimline switch-disconnector, size 00-3 (185 mm)