초소형 스위치 NH 슬림라인 스위치-단로기용

주문 번호: SV 9677418

NH 장치(스위치 커버)의 스위치 위치 표시용.

주문 번호:
SV 9677418
제품 설명
NH 장치(스위치 커버)의 스위치 위치 표시용.
제공 범위
브래킷 포함
최대 정격 작동 전류
5 A
적합한 조립 사이즈
00 ~ 3
정격 작동 전압
250 V
포장 단위
1 개
순 중량
0.013 kg
총 무게
0.014 kg
관세 번호
85365019
EAN
4028177806887
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
제품 설명
SV Micro-switch, for NH slimline switch-disconnector, size 00-3 (185 mm)