장치 어댑터 스크루 고정

주문 번호: SV 9677705

ABB, Eaton, Schneider Electric, Siemens사의 회로 차단기용. 185mm 중심 간격의 버스바 시스템용.

주문 번호:
SV 9677705
재료
폴리아미드
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
중심 간격이 있는 바 시스템용
185 mm
케이블 출력부
하부
Installation type
스크루 고정
극수
3극
정격 전류최대
1,000 A
정격 작동 전압
690V, 3~
참고 사항
케이블 출력부: 스위치 출력 또는 스위치기어의 출력 케이블프
전면 스크루 단자가 있는 스위치기어 사용에 적합
천공된 버스바에 고정하기 위한 용도. 장치 영역에 어떠한 커버 섹션도 장착되어 있지 않도록 유의해야 함.
치수
폭: 300 mm
높이: 652 mm
버스바에 적합
높이: 10 mm
제조사(모델)에 적합
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
포장 단위
1 개
순 중량
13.8 kg
총 무게
14.35 kg
구리 함랑(kg/개)
7.814
관세 번호
85369095
EAN
4028177707085
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
제품 설명
SV Component adaptor, 1000 A, 690 V, 3-pole, 185 mm, screw attachment
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서