PE/PEN 열반 브래킷 E-Cu

품목 번호: SV 9686.529

버스바, 앵글 브래킷, 열반 브래킷으로 구성된 PE/PEN 조합은 IEC 61 439-1에 따라 형식 시험을 거친 구성이 가능함.

품목 번호:
SV 9686.529
제품 설명
인클로저에서 인클로저로 버스바를 연결하기 위한 용도.
재료
E-Cu
치수
길이: 180 mm
단면적
30 mm x 5 mm
포장 단위
2 개
순 중량
0.51 kg
구리 함랑(kg/개)
0.23
관세 번호
74198090
EAN
4028177935938
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
제품 설명
SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 180 mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
Protective conductor brochure
Safety instructions