콤팩트 인클로저 AE 스테인리스 스틸

주문 번호: AE 1019500

스테인리스 스틸 콤팩트 인클로저, 장착 플레이트 포함.

내부 설치용 레일 AE/WM용

빗물 차단 루프 AE용

벽면 고정 홀더 KL, EB, BG, AE, 벽면 장착 인클로저 EL, TP 상부 및 광케이블 소형 분배기용

벽면 고정 브래킷 AX, KX, AX IT, AE, KL용

주문 번호:
AE 1019500
재료
인클로저: 스테인리스 스틸
도어: 스테인리스 스틸, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
장착 플레이트: 강판
스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
표면 처리
인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
장착 플레이트: 아연도금
제공 범위
도어가 있는 인클로저
장착 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
3포인트 잠금 시스템
보호 등급 NEMA
NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
IK 코드
IK08
치수
폭: 1,000 mm
높이: 1,200 mm
깊이: 300 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
940 mm x 1,155 mm
도어 개수
2
잠금장치
잠금장치 버전: 3포인트 잠금 시스템
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
Material lock: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
포장 단위
1 개
순 중량
76.4 kg
총 무게
79.5 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177421394
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
AE Compact enclosure, WHD: 1000x1200x300 mm, Stainless steel 1.4404, with mounting plate, two-door, 3-point lock system
인증
DNV
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
White Paper
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역