- 주문 번호:
- EL 1920500
- 버전
- 스윙 프레임 포함
- 제품 설명
- 스윙 프레임으로 최적의 접근성을 자랑하는 벽면 장착 인클로저.
- 재료
- 인클로저: 강판 1.5mm
스윙 프레임: 강판
전면 도어: 압출 성형 알루미늄 섹션, 아크릴 유리, 3mm
- 표면 처리
- 인클로저 및 스윙 프레임: 전착도장 및 외부 분체 코팅
전면 도어: 산화방지코팅
- 색상
- 인클로저 및 스윙 프레임: RAL 7035
전면 도어: 은색
- 제공 범위
- 인클로저
전면 도어
스윙 프레임 19"(482.6mm), 조립
조립 부품 포함
- 높이 단위
- 11 U
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 600 mm
깊이: 369 mm
- 설치 깊이
- 270 mm
- 내측 사이즈
- 내측 폭: 537 mm
내측 높이: 537 mm
- 기본 재료
- 알루미늄
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
- 67 ‐ 97 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 25.4 kg
- 총 무게
- 26.7 kg
- EAN
- 4028177462908
- ECLASS 8.0
- 27142408