월 마운트 인클로저 EL, 3분할형 장착 레일 및 장착 앵글 포함, 고정 설치

주문 번호: EL 2262605

3부분 월 마운트 인클로저, 다음 부품이 사전 조립되어 있음 상단 및 하단 폐쇄형 글랜드 플레이트, 마운팅 앵글 함께 제공 보호 등급 IP 55

19" 고정장치, 1U 접촉 있음

주문 번호:
EL 2262605
버전
IT 벽면 장착 인클로저
장착 레일 및 장착 앵글 포함, 고정 설치
제품 설명
스윙부로 최적의 접근성을 자랑하는 월 마운트 인클로저.
재료
벽면 장착부 및 스윙부: 강판, 1.5mm
모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리
분체 코팅
General colour
RAL 7035
색상
벽면 장착부 및 스윙부: RAL 7035
모니터링 창: RAL 7035/7015(청회색)
제공 범위
'맑은 고딕폐쇄형 글랜트 플레이트가 상/ 하부에 있는 벽면 섹션, 장착 플레이트( 미 장착 상태로 제공)
전면 및 후면 프레임에 25mm 피치 패턴이 있는 스윙 부품 및 19"(482.6mm) 장착 앵글 2개, 전방, 고정 설치
디자인 모니터링 창
이중 걸림 인클로저 열쇠 5번 1개
매립형 잠금장치용 간편 손잡이
안전 잠금장치 3524 E
높이 단위
12 U
치수
폭: 600 mm
높이: 612 mm
깊이: 473 mm
설치 깊이
420 mm
내측 사이즈
내측 폭: 502 mm
내측 높이: 549 mm
스윙부 깊이
316 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
485 mm x 565 mm
벽면 장착부 깊이
135 mm
IK 코드
IK08
스윙부 부하 용량(정적 하중)
600 N
기본 재료
강판
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
포장 단위
1 개
순 중량
37.05 kg
총 무게
39 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177324404
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
제품 설명
EL Wall-mounted enclosures, 3-part, 12 U, WHD: 600x612x473 mm, Protection category: IP 55, Designer glazed door
인증
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역