HD 콤팩트 인클로저, 1 도어형

주문 번호: HD 1311600

식품 및 고급 소비재 산업의 요구 사항에 맞는 인클로저 솔루션. 루프가 앞으로 30° 기울어짐. 실링이 파란색으로 염색되어 식료품과 명확하게 구별할 수 있음

주문 번호:
HD 1311600
버전
위생 디자인 인클로저
제품 변경
HD 콤팩트 인클로저, 2020년 6월부터 AX 콤팩트 인클로저의 새로운 장착 플레이트의 경우 1 도어
재료
인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
장착 플레이트: 강판
HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
표면 처리
인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
장착 플레이트: 아연도금
실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
제공 범위
인클로저 전체가 솔리드형
실링이 삽입된 도어
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
장착 플레이트
치수
폭: 610 mm
전면 높이: 650 mm
높이 후면: 821 mm
깊이: 300 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
550 mm x 575 mm
도어 열림각
125°
IK 코드
IK08
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
유형 12
유형 13
포장 단위
1 개
순 중량
29 kg
총 무게
31 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177967441
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
HD Compact enclosure, WxHxD: 610x650(H1)x821(H2)x300 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal
인증
UL + C-UL (listed)
설명
PCF-declaration
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
White Paper
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역