- 주문 번호:
- HD 1315600
- 버전
- 위생 디자인 인클로저
- 제품 변경
- HD 콤팩트 인클로저, 2020년 6월부터 AX 콤팩트 인클로저의 새로운 장착 플레이트의 경우 1 도어
- 재료
- 인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
장착 플레이트: 강판
HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
- 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm
장착 플레이트: 아연도금
실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
- 제공 범위
- 인클로저 전체가 솔리드형
실링이 삽입된 도어
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
장착 플레이트
- 치수
- 폭: 810 mm
전면 높이: 650 mm
높이 후면: 821 mm
깊이: 300 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 750 mm x 575 mm
- 도어 열림각
- 125°
- 잠금 장치 개수
- 2
- IK 코드
- IK08
- 기본 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- 유형 12
- 유형 13
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 39 kg
- 총 무게
- 39.5 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 121.98
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177815667
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
HD Compact enclosure, WHD: 810x650(H1)x821(H2)x300 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal