- 품목 번호:
- AX 1434.000
- 버전
- 모니터링 창 없음
- 재료
- 인클로저 및 도어: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터 GFK
도어: 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
장착 플레이트: 강판
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
무할로겐
- 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 후처리는 안됨, 도색된 플라스틱
장착 플레이트: 아연도금
- 색상
- RAL 7035와 유사
- 제공 범위
- 경첩 장착 도어가 있는 전체가 솔리드형인 인클로저, 3mm 이중 걸림 잠금장치
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
장착 플레이트
빗물 차단 스트립으로 도어 상단 및 하단 가장자리에 이중 실링
- 참고 사항
- If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request.
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- 유형 12
- 보호 등급
- II(1000V AC)
- IK 코드
- IK09
- 치수
- 폭: 300 mm
높이: 400 mm
깊이: 200 mm
- 장착 플레이트 재료 두께
- 2.5 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 205 mm x 325 mm
- 도어 열림각
- 130°
- 잠금 장치 개수
- 2
- 기본 재료
- 플라스틱
- 표준
- UL 746C F1 실외 등급 충족
- 조립 설명서
- 인클로저 내에 구성요소를 장착하기 위해 내부 장착용 나사가 필요함
- 범용 브래킷을 사용하면 25mm 피치 패턴으로 구성요소를 장착할 수 있음(예: 장착 플랜지가 있는 천공 섹션)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 6.36 kg
- 총 무게
- 6.96 kg
- 관세 번호
- 94037000
- EAN
- 4028177006409
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
AX 플라스틱 인클로저, WHD: 300x400x200mm, 모니터링 창 미포함