EX 플라스틱 AX, 경첩 도어가 있는 빈 인클로저

주문 번호: AX 9207100

경첩 장착 도어가 있는 플라스틱 Ex 인클로저

주문 번호:
AX 9207100
버전
EX
사용 영역
2014/34/EU에 의거한 존(zone) 1 및 2 또는 21 및 22
주변 온도 범위: -40 °C ~ +70 °C
명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음
IEC 60 079에 따른 방폭 등급: 높아진 안전성의 방폭(Ex e)을 통한 장치 보호, 인클로저를 통한 장치 보호(Ex tb)
재료
인클로저: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터, 표면 저항: < 10⁹Ω
도어: 유리섬유 강화 불포화 폴리에스터, 표면 저항: < 10⁹ Ω 빙 둘러서 접착된 실리콘 씰
마운팅 플레이트: 강판, 아연도금
색상
RAL 9011
제공 범위
인클로저
도어
장착 플레이트
치수
폭: 500 mm
높이: 500 mm
깊이: 300 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
405 mm x 425 mm
장착 플레이트 재료 두께
3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
있음
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
있음
잠금장치
잠금 장치 개수: 2
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 65
Protection category NEMA
유형 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
유형 12
IK 코드
IK09
작동 온도 범위
-40 °C...70 °C
작동 온도
명시된 온도는 설치한 장치에 의해 제한될 수 있음
포장 단위
1 개
순 중량
14 kg
총 무게
14.84 kg
관세 번호
94037000
EAN
4028177952119
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
제품 설명
AX Ex enclosure, WHD: 500x500x300 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
인증
ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)
설명
Attestation of Conformity
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역