AX 기본 인클로저, 강판

주문 번호: AX 1116000

루프, 베이스 및 측면에 인클로저 캠이 삽입된 콤팩트 인클로저 AX는 대형 인클로저 VX25로 구성된 잘 알려진 25mm 시스템 그리드를 형성합니다. 특허받은 독특한 이 시스템 덕분에 AX 콤팩트 인클로저는 모든 확장 및 추가 장착 케이스에 대비되어 있습니다. 시스템 구성요소 및 액세서리는 구멍을 뚫지 않고 간단하고 빠르게 그리고 안전하게 레일에 장착 및 추후 설치할 수 있습니다.

글랜드 플레이트, 2피스, 탄성 클램핑 프로파일 포함 AX용

AX 내부 설치용 레일

AX 간편 손잡이

플라스틱 재질 도면함

벽면 고정 홀더 AX 강판, KX 강판, AX IT, EL용

플라스틱 글랜드 플레이트 멤브레인 포함, AX용

주문 번호:
AX 1116000
장점
내부 설치용 레일 및 당사의 다양한 시스템 액세서리와 조합하여 25mm 피치 패턴의 통합된 인클로저 캠을 통해 내부 설치 옵션이 다양해짐
구멍을 뚫지 않고 내부 설치용 레일을 장착함으로써 보호 등급(UL 인증) 유지
추가 장착 레벨 및 베이스 구성용 레일로 높아진 지지 하중
Rittal 컨피규레이터 RiPanel을 사용하여 간단하게 계획 및 구성
재료
인클로저: 강판
도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리
인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
도어가 있는 인클로저
인클로저 바닥 내 글랜드 플레이트
장착 플레이트
천공형 도어 스트립
잠금장치: 3mm 이중 걸림
보호 등급 NEMA
NEMA 1
NEMA 12
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
IK 코드
IK10
치수
폭: 1,200 mm
높이: 1,200 mm
깊이: 400 mm
도어 재료 두께
2 mm
인클로저 재료 두께
1.5 mm
장착 플레이트 재료 두께
2.5 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
1,145 mm x 1,175 mm
도어 개수
2
도어 경첩 교체 가능
있음
잠금장치
잠금장치 버전: 3포인트 잠금 시스템
잠금 장치 개수: 1
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
글랜드 플레이트
사이즈: 7
개수: 2
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
95.5 kg
총 무게
96 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
304.99 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177813076
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
AX 콤팩트 인클로저, 폭x높이x깊이: 1200x1200x400mm, 강판, 장착 플레이트 포함,2도어, 3포인트 잠금장치 포
인증
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
인증서
보호 등급
설명
PCF-declaration
적합성 인증
적합성 인증 UK
제조사 인증
문서화
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역