- 주문 번호:
- AX 1180000
- 장점
- 내부 설치용 레일 및 당사의 다양한 시스템 액세서리와 조합하여 25mm 피치 패턴의 통합된 인클로저 캠을 통해 내부 설치 옵션이 다양해짐
- 구멍을 뚫지 않고 내부 설치용 레일을 장착함으로써 보호 등급(UL 인증) 유지
- 추가 장착 레벨 및 베이스 구성용 레일로 높아진 지지 하중
- Rittal 컨피규레이터 RiPanel을 사용하여 간단하게 계획 및 구성
- 재료
- 인클로저: 강판
도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
- 표면 처리
- 인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 도어가 있는 인클로저
인클로저 바닥 내 글랜드 플레이트
장착 플레이트
천공형 도어 스트립
잠금장치: 3mm 이중 걸림
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- Type 3R
- Type 4
- 유형 12
- IK 코드
- IK10
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 1,000 mm
깊이: 300 mm
- 도어 재료 두께
- 2 mm
- 인클로저 재료 두께
- 1.5 mm
- 장착 플레이트 재료 두께
- 2.5 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 745 mm x 975 mm
- 도어 개수
- 1
- 도어 경첩 교체 가능
- 있음
- 잠금 장치 개수
- 2
- 잠금장치
- 잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 2
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
- 글랜드 플레이트
- 사이즈: 5
개수: 2
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 49.7 kg
- 총 무게
- 52 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 175.27 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177813243
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
AX 콤팩트 인클로저, 폭x높이x깊이: 800x1000x300mm, 강판, 장착 플레이트 포함,1도어, 캠 잠금장치 2