최대 24" 데스크톱 TFT용 운영 하우징 AX

주문 번호: AX 6321050

AX 기반 최대 24인치까지 데스크톱 TFT용 운영 하우징, 강판, 내장된 VESA 75/100 홀더 포함. 16:9/16:10 사이즈의 최대 24인치 시판 데스크톱 TFT를 위한 효과적이고 매력적인 보호 장치.

주문 번호:
AX 6321050
제품 설명
16:9/16:10 포맷의 최대 24" 화면이 있는 일반 시판 데스크톱 TFT를 설치하기 위한 용도
재료
인클로저: 강판
도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
손잡이 스트립: 알루미늄
커버 캡: 플라스틱
모니터링 창: 단판 안전 유리
TFT 홀더: 강판
표면 처리
인클로저 및 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
손잡이 스트립: 자연 산화방지코팅
General colour
RAL 7035
색상
인클로저 및 도어: RAL 7035
손잡이 스트립: 자연 산화방지코팅
커버 캡: RAL 7024과 유사
제공 범위
도어와 Ø 130mm 서포트 암 연결부용 컷아웃 및 보강재가 있는 인클로저
모니터링 창
VESA 75/100을 수용하는 데스크톱 TFT용 홀더
측면 손잡이 스트립 및 커버 캡
도어 안쪽으로는 우측에 경첩 장착
3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
천공이 있는 내장형 내부 설치 브래킷
치수
폭: 650 mm
높이: 450 mm
깊이: 155 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
잠금 장치 개수
2
IK 코드
IK08
참고 사항
서포트 암 연결부 및 도어 경첩의 교체는 인클로저만 회전시키면 가능
옵션: Ø 130mm 서포트 암 연결부, 사전 형성된 보강판의 중심을 벗어난 곳, 손쉬운 천공
후면으로부터의 서비스 액세스용 잠금 시스템 : 매입형 잠금장치, 미니 간편 손잡이 AX, 매입형 잠금장치 27mm, 버전 A로 교체 가능
기본 재료
강판
잠금장치
잠금장치 버전: 캠
잠금 장치 개수: 2
잠금장치 인서트: 3mm 이중 걸림
포장 단위
1 개
순 중량
15.66 kg
총 무게
15.8 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
59.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177923249
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
제품 설명
AX 운영 하우징, 최대 24" 데스크톱 TFT용, 폭x높이x깊이: 650x450x155mm, 강판,알루미늄 소재 손잡이 스트
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
Load brochure
Safety instructions
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역