열반 시스템 TS 8 주문 번호: TS 8485510 강판 소재의 열반 시스템 TS 8은 폭과 깊이에서 대칭적인 프로파일을 통해 상당한 여유 공간과 단순한 내부 설치를 제공함. 이에 따라 모든 면에서 열반 설치도 보장됨. 또한, 모든 인클로저 패널의 통합된 자동 등전위화 및 삼중 표면 처리가 최적의 안전성을 보장. 이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2025. 12. 31. 이 제품은 다음 제품으로 대체됨: 후속 제품으로 이동 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 LED 시스템 조명 제품 보기 측면 패널, 스크루 체결식, 강판 TS, TS IT용 자세한 내용 분리 패널 TS용 자세한 내용 모듈 플레이트용 분리 패널 TS용 자세한 내용 수평 조절 다리 VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, 칠러 Blue e+용 자세한 내용 케이블 클램프 레일 TS, PC, TP 범용 콘솔, 베이스/주추 TS용 직각 앵글 섹션 자세한 내용 들어 올려주는 바퀴 TS, VX SE, PC용 자세한 내용 장착 플레이트 TS용 자세한 내용 베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판 자세한 내용 베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판 자세한 내용 베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판 자세한 내용 베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판 자세한 내용 주문 번호: TS 8485510 재료 인클로저 프레임: 강판, 1.5mm루프: 강판, 1.5mm도어: 강판, 2.0mm후면 패널: 강판, 1.5mm 표면 처리 인클로저 프레임: 전착도장도머, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 색상 RAL 7035 제공 범위 인클로저 프레임도어 개수1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능루프 플레이트후면 패널운반용 아이볼트 4개잠금장치: 3mm 이중 걸림 치수 폭: 400 mm높이: 1,800 mm깊이: 500 mm EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP IP 55, 측면 패널과 글랜드 플레이트와 함께 사용 보호 등급 NEMA NEMA 12, 측면 패널과 글랜드 플레이트와 함께 사용 UL 50E에 준한 유형 등급 유형 1 유형 12 IK 코드 IK09 도어 개수 1 기본 재료 강판 포장 단위 1 개 순 중량 49.02 kg 총 무게 51.6 kg 관세 번호 94032080 EAN 4028177357242 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101 제품 설명 TS Bayed enclosure system, WHD: 400x1800x500 mm, sheet steel, without mounting plate, single door at the front 인증 Bureau Veritas EN DNV EN Lloyds Register EN UL + C-UL (listed) EN 인증서 표면 처리 DE EN 설명 적합성 인증 DE, EN PL 적합성 인증 UK EN EN 제조사 인증 DE, EN EN, RU 문서화 Load brochure DE, EN JA PL RU Protective conductor brochure CS DE, EN Safety instructions DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV White Paper DE DE EN EN IT 사용 설명서 DE, EN, FR EN FR PL RU ZH 자세한 기술 정보 CS DA DE EN ES FR IT KO NL NO PL PT RU SK SV ZH 글로벌 데이터 시트 기술 시스템 카탈로그 DE EN 상세 기술 내역 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH