열반 시스템 TS 8

주문 번호: TS 8806500

강판 소재의 열반 시스템 TS 8은 폭과 깊이에서 대칭적인 프로파일을 통해 상당한 여유 공간과 단순한 내부 설치를 제공함. 이에 따라 모든 면에서 열반 설치도 보장됨. 또한, 모든 인클로저 패널의 통합된 자동 등전위화 및 삼중 표면 처리가 최적의 안전성을 보장.

LED 시스템 조명

측면 패널, 스크루 체결식, 강판 TS, TS IT용

분리 패널 TS용

모듈 플레이트용 분리 패널 TS용

수평 조절 다리 VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, 칠러 Blue e+용

수평 C 레일 30/15 VX, TS, VX SE용 EN 60 715에 준함

케이블 인입용 섹션, 후면 TS, TP용

케이블 인입 플레이트 TS, SE 인클로저에 설치를 위한 용도

대피로용 도어 스토퍼

들어 올려주는 바퀴 TS, VX SE, PC용

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

주문 번호:
TS 8806500
재료
인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
루프: 강판, 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
후면 패널: 강판, 1.5mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
도머, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
도어 개수
1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능
루프 플레이트
후면 패널
운반용 아이볼트 4개
잠금장치: 3mm 이중 걸림
글랜드 플레이트
장착 플레이트
TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
인클로저 깊이에 맞게 서포트 스트립 2개 조립
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
699 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
보호 등급 NEMA
NEMA 1
NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
IK 코드
IK09
도어 개수
1
2 supportstrips in depth
있음
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
123.5 kg
총 무게
128.7 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177251038
EAN11 (UC)
38076
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, with mounting plate, single door at the front
인증
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
인증서
표면 처리
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
제조사 인증
문서화
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역