열반 시스템 TS 8 모듈식 전면 구성용

주문 번호: TS 8606512

열반 시스템 TS 8, 전면 도어 및 마운팅 플레이트 없음, 부분 도어, 부분 마운팅 플레이트, 장치 선반 등 조립용

주문 번호:
TS 8606512
사용 영역
다음 제품의 조립에 적합
부분 장착 플레이트
장치 선반 및 서랍
섀시 및 앵글
모니터링 창이 있거나 없는 부분 도어
일체형 모니터링 창
서랍
수직 분할형 도어
트림 패널, 상부 경첩 장착
보호용 가로 막대
재료
인클로저 프레임, 루프, 후면 패널, 글랜드 플레이트: 강판
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
글랜드 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
루프
후면 패널
글랜드 플레이트, 3분할형
치수
폭: 600 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
TS Bayed enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, Sheet steel, without mounting plate, without door
인증
Bureau Veritas
인증서
표면 처리
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
제조사 인증
문서화
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
자세한 기술 정보
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그