- 주문 번호:
- TS 8806512
- 사용 영역
- 다음 제품의 조립에 적합
- 부분 장착 플레이트
- 장치 선반 및 서랍
- 섀시 및 앵글
- 모니터링 창이 있거나 없는 부분 도어
- 일체형 모니터링 창
- 서랍
- 수직 분할형 도어
- 트림 패널, 상부 경첩 장착
- 보호용 가로 막대
- 재료
- 인클로저 프레임, 루프, 후면 패널, 글랜드 플레이트: 강판
- 표면 처리
- 인클로저 프레임: 전착도장
루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
글랜드 플레이트: 아연도금
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저 프레임
루프
후면 패널
글랜드 플레이트, 3분할형
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 58.4 kg
- 총 무게
- 62.7 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177250444
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, without mounting plate, without door