열반 시스템 TS 8 IP 66/NEMA 4

주문 번호: TS 8806580

열반 시스템 TS 8: 보호 등급 IP 66, NEMA 4, 금속판 코팅 처리됨

LED 시스템 조명

측면 패널, 스크루 체결식, 강판 TS, TS IT용

열반 퀵브래킷, 일체형 TS/TS용

열반 클램프, 수평 TS/TS, TS/PS용

열반 브래킷 TS/TS용

케이블 클램프 레일 TS, PC, TP 범용 콘솔, 베이스/주추 TS용 직각 앵글 섹션

강판으로 된 도면함 VX, TS, VX SE, PC, TP 하부용

열반 프레임 IP 66/NEMA 4, NEMA 4X TS용

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

주문 번호:
TS 8806580
재료
인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
루프: 강판, 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
후면 패널: 강판, 1.5mm
베이스: 강판, 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
인클로저 프레임, 도어, 루프, 바닥, 후면 패널: 전착도장, 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
도어
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
루프 플레이트
베이스, 폐쇄형
후면 패널
장착 플레이트
운반용 아이볼트 4개
잠금장치: 3mm 이중 걸림
TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
인클로저 깊이에 맞게 서포트 스트립 2개 조립
측면 패널용 액세서리 키트, IP 66로 업그레이드하기 위한 용도
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
699 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
보호 등급 NEMA
NEMA 1
NEMA 4
NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 4
유형 12
IK 코드
IK09
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
123.975 kg
총 무게
131.4 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177597686
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, IP 66 / NEMA 4, with mounting plate, single door at the front
인증
Bureau Veritas
C-UL
DNV
UL + C-UL (listed)
인증서
표면 처리
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
제조사 인증
문서화
Info sheet
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역