열반 시스템 TS 8 EMC 인클로저

주문 번호: TS 8808750

TS 8 시리즈의 대형 인클로저는 표준 버전으로도 넓은 주파수 범위에 대한 차폐 성능이 뛰어남. 강화된 EMC 요구사항을 충족시키기 위해 리탈에서는 RF 감쇠 효과가 높은 버전의 TS 8 인클로저를 제공.

LED 시스템 조명

EMC 측면 패널 TS용

EMC 열반 실링 TS용

EMC 분리 패널 실링

EMC 글랜드 플레이트

분리 패널 TS용

케이블 덕트 수직 장착 TS 섹션용

접지 납작 밴드

케이블 덕트

주문 번호:
TS 8808750
제품 설명
TS 8 시리즈의 대형 인클로저는 표준 버전으로도 넓은 주파수 범위에 대한 적절한 차폐 성능을 보여 줍니다. 강화된 EMC 요구사항을 충족시키기 위해 리탈은 HK 감쇠 효과가 높은 VDE 인증 버전의 TS 8 인클로저를 제공합니다.
제품 변경
이점으로는 성형 품질 개선, 부식 안정성 최적화 및 균일한 외관 등이 있습니다.
재료
인클로저 프레임: 아연-마그네슘 코팅 강판, 1.5mm
루프: 아연-마그네슘 코팅 강판, 1.5mm
도어: 아연-마그네슘 코팅 강판, 2.0mm
후면 패널: 아연-마그네슘 코팅 강판, 1.5mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
인클로저 프레임: 코팅 처리하지 않음
도어, 후면 패널 및 루프: 외부 도장 처리 및 내부 도장 처리하지 않음
글랜드 플레이트: 아연도금
장착 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
도어 개수
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
후면 패널
루프 플레이트
글랜드 플레이트
장착 플레이트
운반용 아이볼트 4개
잠금장치: 3mm 이중 걸림
TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
인클로저 깊이에 맞게 서포트 스트립 2개 조립
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
참고 사항
열반 결합된 인클로저의 경우 EMC 열반 실링 필요
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
130.15 kg
총 무게
137 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177475748
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front
인증
DNV
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
제조사 인증
문서화
Safety instructions
자세한 기술 정보