열반 시스템 TS 8 스테인리스 스틸

주문 번호: TS 8455600

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 열반 시스템 TS 8, 마운팅 플레이트 포함 보호 등급 IP 55

LED 시스템 조명

측면 패널, 스크류 체결 가능, 스테인리스 스틸 TS용

분리 패널 TS용

모듈 플레이트용 분리 패널 TS용

베이스/주추 트림 패널, 측면, 100mm, 스테인리스 스틸 VX 베이스/주추 시스템용

케이블 클램프 레일 TS, PC, TP 범용 콘솔, 베이스/주추 TS용 직각 앵글 섹션

강판으로 된 도면함 VX, TS, VX SE, PC, TP 하부용

수평 조절 다리 VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, 칠러 Blue e+용

베이스 / 주추 구성품, 전면 및 후면, 100mm TS, VX SE용 스테인리스 스틸

베이스 / 주추 구성품, 전면 및 후면, 200mm TS, VX SE용 스테인리스 스틸

베이스/주추 트림 패널, 측면, 100mm 전면 및 후면 베이스/주추 구성품용 스테인리스 스틸

주문 번호:
TS 8455600
재료
인클로저 프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
루프: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마
후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
글랜드 플레이트: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
인클로저 프레임 및 글랜드 플레이트: 코팅 처리되지 않음
도어, 루프, 후면 패널: 외부 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
장착 플레이트: 아연도금
제공 범위
인클로저 프레임
도어 개수
1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능
루프 플레이트
글랜드 플레이트
후면 패널
장착 플레이트
운반용 아이볼트 4개
잠금장치: 3mm 이중 걸림
TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
도어 개수
1
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IK 코드
IK09
참고 사항
자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 스크루 사용을 권장함.
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
치수
폭: 800 mm
높이: 1,800 mm
깊이: 500 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
699 mm x 1,696 mm
포장 단위
1 개
순 중량
109.6 kg
총 무게
115.7 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177300743
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
TS Bayed enclosure system, WHD: 800x1800x500 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single door at the front
인증
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
제조사 인증
문서화
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역