열반 시스템 TS 8 버스바 인클로저

주문 번호: SV 9670208

열반 시스템 TS 8, 수직 버스바 시스템 고정용 빈 인클로저

LED 시스템 조명

측면 패널, 스크루 체결식, 강판 TS, TS IT용

열반 브래킷 TS/TS용

열반 커넥터, 외부 장착 TS/TS용

커플링 세트-마운팅 세트 버스바 인클로저 및 버스바 라이저용

주문 번호:
SV 9670208
재료
강판
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
루프, 후면 패널, 전면 트림 패널, 글랜드 플레이트: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
전면 트림패널
루프
후면 패널
글랜드 플레이트
참고 사항
버스바 인클로저는 메인 인클로저와 함께 강판 베이스/주추에 위치함. 즉, 폭이 약 200mm 더 넓은 메인 인클로저의 강판 베이스/주추를 선택해야 함.
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
치수
폭: 200 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
40 kg
총 무게
45 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177574939
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
SV Busbar enclosure, WHD: 200x2000x800 mm, sheet steel
인증서
표면 처리
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
제조사 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역