열반 인클로저 시스템 VX25 모니터링 도어가 있는 기본 인클로저

주문 번호: VX 8840110

모니터링 도어가 있는 VX 기본 인클로저로 산업용: 전면에 모니터링 도어, 후면 도어, 루프 플레이트, 분할형 글랜드 플레이트가 있는 인클로저 프레임. 효율적인 인클로저 내부 설치에 적합.

LED 시스템 조명

열반 브래킷, 내부 VX, VX IT용

VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

열반 블록, 내부 VX, VX IT용

열반 커넥터, 외부 장착 VX, VX IT용

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

주문 번호:
VX 8840110
재료
인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
루프: 강판, 1.5mm
모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
후면 도어: 강판, 2.0mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
도머, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
전면 알루미늄 모니터링 도어(180°)
후면 강판 도어(130°)
전면 및 후면 잠금장치: 3mm 이중 걸림
루프 플레이트
글랜드 플레이트
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
보호 등급 NEMA
NEMA 1
NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
IK 코드
IK08
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
87 kg
총 무게
90 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
221.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177951358
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front
인증
UL + C-UL (listed)
인증서
보호 등급
표면 처리
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역