VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템

주문 번호: SE 5832600

안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널 및 도어가 있는 강판 소재 독립형 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. VX25 액세서리로 시스템 호환성을 확장할 수 있음. 측면 패널을 설치할 필요가 없고 넓은 인클로저 너비가 작은 열반 조합을 대체하므로 효율성이 향상됨.

주문 번호:
SE 5832600
재료
인클로저: 강판 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
후면 패널: 강판, 1.5mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
인클로저, 도어 및 후면 패널: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 상단 및 측면 폐쇄형
도어 개수
1 도어형 인클로저의 경우 오른쪽 도어 경첩을 왼쪽으로 교체 가능
장착 플레이트
글랜드 플레이트
후면 패널, 제거 가능
잠금장치: 3mm 이중 걸림
천공 레일 2개 18 x 39 mm
후면 패널, 일체형, 분리할 수 있는
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
699 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
보호 등급 NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 2
유형 3
Type 3R
유형 12
IK 코드
IK10
도어 개수
1
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
126.7 kg
총 무게
128.2 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
368.55 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177959200
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX SE 개별 시스템 인클로저, WHD: 800x2000x400mm, 강판, 장착 플레이트 포함, 전면에 1 도어형
인증
UL + C-UL (listed)
인증서
보호 등급
표면 처리
설명
PCF-declaration
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역