VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템 IP 66/NEMA 4X

주문 번호: SE 5850680

안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결식 후면 패널과 도어가 있는 스테인리스 스틸 소재 독립형 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. VX25 열반 시스템에 완벽히 호환 가능. 측면 패널을 설치할 필요가 없으므로 효율성이 향상됨. IP 66/NEMA 4X의 높은 보호 등급.

주문 번호:
SE 5850680
재료
인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마
후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
베이스: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
표면 처리
인클로저, 후면 패널 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400
장착 플레이트: 아연도금
베이스: 일반
제공 범위
인클로저 상단 및 측면 폐쇄형
도어 개수
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
후면 패널, 제거 가능
장착 플레이트
베이스, 글랜드 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
천공 레일 2개 18 x 39 mm
치수
폭: 600 mm
높이: 1,600 mm
깊이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
499 mm x 1,496 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
보호 등급 NEMA
NEMA 4X
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 2
유형 3
Type 3X
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
유형 12
IK 코드
IK10
도어 개수
1
참고 사항
자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 금속 스크루 2486.400 사용을 권장.
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위
1 개
순 중량
92.4 kg
총 무게
94.4 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
283.21
관세 번호
94032080
EAN
4028177959415
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX SE Free-standing enclosure system, 600x1600x400 mm, Stainless Steel, 1.4301 / IP 66 / NEMA 4X, with mounting plate, single door at the front
인증
UL + C-UL (listed)
인증서
보호 등급
표면 처리
설명
PCF-declaration
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Info sheet
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역