VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템 IP 66/NEMA 4

주문 번호: SE 5834680

안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널 및 도어가 있는 강판 소재 독립형 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. VX25 열반 시스템에 완벽히 호환 가능. 측면 패널을 설치할 필요가 없으므로 효율성이 향상됨. IP 66/NEMA 4의 높은 보호 등급.

주문 번호:
SE 5834680
재료
인클로저: 강판 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
후면 패널: 강판, 1.5mm
베이스: 강판, 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
인클로저, 도어 및 후면 패널: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금
베이스: 전착 도장 및 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 상단 및 측면 폐쇄형
도어 개수
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
장착 플레이트
베이스, 글랜드 플레이트
후면 패널, 제거 가능
잠금장치: 3mm 이중 걸림
천공 레일 2개 18 x 39 mm
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
699 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
보호 등급 NEMA
NEMA 4
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 2
유형 3
Type 3R
Type 4
유형 12
IK 코드
IK10
도어 개수
1
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
148 kg
총 무게
152 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
434.36 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177959316
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, Sheet steel, IP66 / NEMA 4, with mounting plate, single door at the front
인증
UL + C-UL (listed)
인증서
보호 등급
표면 처리
설명
PCF-declaration
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Info sheet
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역