SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템 IP 66/NEMA 4 안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널 및 도어가 있는 강판 소재 개별 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. TS 8와 완전히 호환 가능한 내부 설치, 이로써 TS 8 제품군에 전체 통합. IP 66 / NEMA 4를 통한 높은 보호. 압출 성형된 측면 패널로 시간이 절감되는 장착 작업.