- 주문 번호:
- SE 5830580
- 제품 설명
- 시스템 개별 인클로저는 플랫폼 TS 8을 기반으로 함. TS 8 내부 설치용 시스템 액세서리를 무제한으로 사용 가능.
- 재료
- 인클로저: 강판 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
후면 패널: 강판, 1.5mm
베이스: 강판, 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
- 표면 처리
- 인클로저, 도어 및 후면 패널: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금
베이스: 전착 도장 및 분체 코팅, 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저 상단 및 측면 폐쇄형
도어 개수
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
장착 플레이트
베이스, 폐쇄형
후면 패널, 제거 가능
잠금장치: 3mm 이중 걸림
TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 1,800 mm
깊이: 400 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 499 mm x 1,696 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 66
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 4
- NEMA 3R
- 도어 개수
- 1
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 100.5 kg
- 총 무게
- 103.6 kg
- EAN
- 4028177696723
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
SE Free-standing enclosure system, WHD: 600x1800x400 mm, Sheet steel, IP 66 / NEMA 4, with mounting plate, single door at the front