SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템 IP 66/NEMA 4

주문 번호: SE 5831580

안정적인 인클로저 몸체, 두 개의 통합형 장착 레벨, 스크루 체결된 후면 패널 및 도어가 있는 강판 소재 개별 인클로저. 루프와 측면은 압출 성형된 프레임과 함께 하나의 부분으로 이루어져 있음. TS 8와 완전히 호환 가능한 내부 설치, 이로써 TS 8 제품군에 전체 통합. IP 66 / NEMA 4를 통한 높은 보호. 압출 성형된 측면 패널로 시간이 절감되는 장착 작업.

운반용 아이볼트 VX, TS, VX SE용

장착 플랜지 23 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션

케이블 인입 플레이트 TS, SE, PC 인클로저에 설치를 위한 용도

케이블 인입용 섹션, 후면 TS, TP용

케이블 클램프 레일 TS, PC, TP 범용 콘솔, 베이스/주추 TS용 직각 앵글 섹션

수평 C 레일 30/15 VX, TS, VX SE용 EN 60 715에 준함

장착 플랜지 45 x 88 mm가 없는 TS 천공 섹션

TS 천공 레일 25 x 38 mm

대피로용 도어 스토퍼

주문 번호:
SE 5831580
제품 설명
시스템 개별 인클로저는 플랫폼 TS 8을 기반으로 함. TS 8 내부 설치용 시스템 액세서리를 무제한으로 사용 가능.
재료
인클로저: 강판 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
후면 패널: 강판, 1.5mm
베이스: 강판, 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
인클로저, 도어 및 후면 패널: 전착 도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트: 아연도금
베이스: 전착 도장 및 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 상단 및 측면 폐쇄형
도어 개수
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
장착 플레이트
베이스, 폐쇄형
후면 패널, 제거 가능
잠금장치: 3mm 이중 걸림
TS 천공 레일 18 x 38mm 2개
치수
폭: 800 mm
높이: 1,800 mm
깊이: 400 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
699 mm x 1,696 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
보호 등급 NEMA
NEMA 4
NEMA 3R
도어 개수
1
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
121.1 kg
총 무게
124.8 kg
관세 번호
94032080
EAN
4028177696730
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
SE Free-standing enclosure system, WHD: 800x1800x400 mm, Sheet steel, IP 66 / NEMA 4, with mounting plate, single door at the front
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
일반 기술 정보