열반 시스템 TS 8 모니터링 도어와 후면 도어 포함

주문 번호: TS 8806790

알루미늄 모니터링 도어와 단판 안전 유리가 있는 TS 8 열반 인클로저.

주문 번호:
TS 8806790
재료
인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
루프: 강판, 1.5mm
3mm 단판 안전 유리가 있는 알루미늄 모니터링 도어
후면 도어: 강판, 2.0mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
루프 및 후면 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
글랜드 플레이트: 아연도금
도어: 분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
루프 플레이트
글랜드 플레이트
전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩
후면 도어, 130° 경첩
전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E
인클로저 깊이에 맞게 서포트 스트립 2개 조립
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
기본 재료
알루미늄
포장 단위
1 개
순 중량
89 kg
총 무게
94 kg
EAN
4028177698345
ECLASS 8.0
27180101
인증
Bureau Veritas
UL
UL + C-UL (listed)
데이터 시트
상세 기술 내역