- 주문 번호:
- TS 8808790
- 재료
- 인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
루프: 강판, 1.5mm
3mm 단판 안전 유리가 있는 알루미늄 모니터링 도어
후면 도어: 강판, 2.0mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm - 표면 처리
- 인클로저 프레임: 전착도장
루프 및 후면 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
글랜드 플레이트: 아연도금
도어: 분체 코팅 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저 프레임
루프 플레이트
글랜드 플레이트
전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩
후면 도어, 130° 경첩
전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E
인클로저 깊이에 맞게 서포트 스트립 2개 조립 - 치수
- 폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm - EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- 기본 재료
- 알루미늄
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 95 kg
- 총 무게
- 100 kg
- EAN
- 4028177698352
- ECLASS 8.0
- 27180101