열반 인클로저 시스템 VX25 기본 인클로저

주문 번호: VX 8086000

인클로저 기본 구성: 두 개 전면 도어가 있는 인클로저 프레임, 후면 패널, 장착 플레이트, 루프 플레이트, 분할형 글랜드 플레이트. 효율적인 인클로저 내부 설치에 적합.

LED 시스템 조명

VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

열반 브래킷, 내부 VX, VX IT용

열반 블록, 내부 VX, VX IT용

열반 커넥터, 외부 장착 VX, VX IT용

주문 번호:
VX 8086000
재료
인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
루프: 강판, 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
후면 패널: 강판, 1.5mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
도머, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
도어 개수
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
루프 플레이트
후면 패널
글랜드 플레이트
장착 플레이트
천공 레일 2개 18 x 39 mm
잠금장치: 3mm 이중 걸림
치수
폭: 1,000 mm
높이: 1,800 mm
깊이: 600 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
899 mm x 1,696 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
보호 등급 NEMA
NEMA 1
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
IK 코드
IK10
도어 개수
2
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX 열반 인클로저 시스템, WHD: 1000x1800x600mm, 강판, 장착 플레이트 포함, 전면 이중 도어
인증서
표면 처리
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
제조사 인증
문서화
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역