- 주문 번호:
- VX 8226000
- 재료
- 인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
루프: 강판, 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
후면 패널: 강판, 1.5mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
- 표면 처리
- 인클로저 프레임: 전착도장
도머, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저 프레임
도어 개수
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
루프 플레이트
후면 패널
글랜드 플레이트
장착 플레이트
천공 레일 2개 18 x 39 mm
잠금장치: 3mm 이중 걸림
- 치수
- 폭: 1,200 mm
높이: 2,200 mm
깊이: 600 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 1,099 mm x 2,096 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- IK 코드
- IK10
- 도어 개수
- 2
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 187.7 kg
- 총 무게
- 204.2 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 534.46 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177813571
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
VX 열반 인클로저 시스템, 폭/높이/깊이: 1200x2200x600mm, 강판, 장착 플레이트 포함, 전면측의 2도어