열반 인클로저 시스템 VX25 기본 인클로저

주문 번호: VX 8485000

인클로저 기본 구성: 한 개 전면 도어가 있는 인클로저 프레임, 후면 패널, 장착 플레이트, 루프 플레이트, 분할형 글랜드 플레이트. 효율적인 인클로저 내부 설치에 적합.

측면 패널, 스크루 체결식, 강판 VX용

LED 시스템 조명

VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

열반 브래킷, 내부 VX, VX IT용

열반 블록, 내부 VX, VX IT용

열반 커넥터, 외부 장착 VX, VX IT용

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 18 x 64 mm VX용

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 18 x 64 mm VX용

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm 플라스틱 VX, VX IT, VX SE, AX용

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm 플라스틱 VX, VX IT, VX SE, AX용

장착 플레이트 중간재 VX, TS용

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

주문 번호:
VX 8485000
재료
인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
루프: 강판, 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
후면 패널: 강판, 1.5mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
도머, 루프 및 후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
장착 플레이트 및 글랜드 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
도어 개수
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
루프 플레이트
후면 패널
글랜드 플레이트
장착 플레이트
천공 레일 2개 18 x 39 mm
잠금장치: 3mm 이중 걸림
치수
폭: 400 mm
높이: 1,800 mm
깊이: 500 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
299 mm x 1,696 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
보호 등급 NEMA
NEMA 1
NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
IK 코드
IK10
도어 개수
1
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
64.71 kg
총 무게
66.4 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
200.83 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177919303
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX 열반 인클로저 시스템, 폭/높이/깊이: 400x1800x500mm, 강판, 장착 플레이트 포함, 전면측의 1도어
인증
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
인증서
표면 처리
설명
PCF-declaration
적합성 인증
제조사 인증
문서화
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역