열반 인클로저 시스템 VX25, 스테인리스 스틸 기본 인클로저

주문 번호: VX 8452000

인클로저 기본 구성, 고품질 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304): 한 개 전면 도어가 있는 인클로저 프레임, 후면 패널, 장착 플레이트, 루프 플레이트, 분할형 글랜드 플레이트. 효율적인 인클로저 내부 설치에 적합.

베이스/주추 트림 패널 포함 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 베이스/주추 시스템 VX용, 스테인리스 스틸 새로운 사양

베이스/주추 트림 패널, 측면, 베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸 새로운 사양

베이스/주추 트림 패널 포함 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 베이스/주추 시스템 VX용, 스테인리스 스틸 새로운 사양

베이스/주추 트림 패널, 측면, 베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸 새로운 사양

측면 패널, 스크류 체결 가능, 스테인리스 스틸 VX용
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
VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

열반 브래킷, 내부 VX, VX IT용

열반 블록, 내부 VX, VX IT용

열반 커넥터, 외부 장착 VX, VX IT용

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 18 x 64 mm VX용

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64 mm 플라스틱 VX, VX IT, VX SE, AX용

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

케이블 인입 섹션, 중앙

케이블 인입용 섹션, 후면

케이블 덕트

서포트 레일 48 x 26 mm VX, VX SE, PC, IW, AX용

주문 번호:
VX 8452000
재료
인클로저 프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
루프: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마
후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
글랜드 플레이트: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
인클로저 프레임 및 글랜드 플레이트: 코팅 처리되지 않음
도어, 루프, 후면 패널: 외부 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
장착 플레이트: 아연도금
제공 범위
인클로저 프레임
도어 개수
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
루프 플레이트
글랜드 플레이트
후면 패널
장착 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
천공 레일 2개 18 x 39 mm
치수
폭: 600 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
499 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
보호 등급 NEMA
NEMA 1
NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
IK 코드
IK10
도어 개수
1
참고 사항
자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 금속 스크루 2486.400 사용을 권장.
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위
1 개
순 중량
97.42 kg
총 무게
100.8 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
310.68
관세 번호
94032080
EAN
4028177920217
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX 열반 인클로저 시스템, 폭/높이/깊이: 600x2000x600mm, 스테인리스 스틸, 1.4301, 장착 플레이트 포함, 전면측의 1도어
인증
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
인증서
표면 처리
설명
PCF-declaration
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역