- 주문 번호:
- VX 8455000
- 재료
- 인클로저 프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
루프: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마
후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
글랜드 플레이트: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
- 표면 처리
- 인클로저 프레임 및 글랜드 플레이트: 코팅 처리되지 않음
도어, 루프, 후면 패널: 외부 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
장착 플레이트: 아연도금
- 제공 범위
- 인클로저 프레임
도어 개수
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
루프 플레이트
글랜드 플레이트
후면 패널
장착 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
천공 레일 2개 18 x 39 mm
- 치수
- 폭: 800 mm
높이: 1,800 mm
깊이: 500 mm
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 699 mm x 1,696 mm
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- 보호 등급 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- IK 코드
- IK10
- 도어 개수
- 1
- 참고 사항
- 자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 금속 스크루 2486.400 사용을 권장.
- 기본 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 109.82 kg
- 총 무게
- 113.2 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 346.55
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177920170
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
VX 열반 인클로저 시스템, 폭/높이/깊이: 800x1800x500mm, 스테인리스 스틸, 1.4301, 장착 플레이트 포함, 전면측의 1도어