열반 인클로저 시스템 VX25 전자장치 인클로저

주문 번호: VX 8430000

19" 서브랙과 19" 랙 조립에 이상적: 19" 전면 어댑터 섹션, 전면 프레임, 후방 도어, 루프 플레이트, 분할형 글랜드 플레이트

LED 시스템 조명

VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

장착 플랜지가 있는 천공 섹션 18 x 64 mm VX용

케이블 인입 섹션, 중앙

케이블 인입용 섹션, 후면

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

주문 번호:
VX 8430000
재료
인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
루프: 강판, 1.5mm
전면 프레임: 아연 다이 캐스팅 코너 피스가 지탱하는 압출 성형 알루미늄 섹션
후면 도어: 강판, 2.0mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
19"(482.6mm) 어댑터 섹션: 강판, 2mm
표면 처리
인클로저 프레임: 전착도장
루프 및 후면 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
전면 프레임: 분체 코팅
글랜드 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
전면 프레임(오른쪽에 경첩 장착, 왼쪽은 마그네틱 잠금장치를 통해 고정)
후면 도어(우측의 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능)
루프 플레이트
글랜드 플레이트
19"(482.6mm) 어댑터 섹션, 앞
치수
폭: 600 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
구성품을 위한 설치 높이
42 U
포장 단위
1 개
순 중량
64.4 kg
총 무게
67.8 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
167 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177920255
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX 전자장치 인클로저, 폭/높이/깊이: 600x2000x600mm, 강판, 경첩 부착 전면 프레임 포함, 어댑터 섹션 19"(482.6mm) 포함, 후면측의 1도어
인증서
표면 처리
문서화
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역