- 주문 번호:
- VX 8438000
- 재료
- 인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
루프: 강판, 1.5mm
전면 프레임: 아연 다이 캐스팅 코너 피스가 지탱하는 압출 성형 알루미늄 섹션
후면 도어: 강판, 2.0mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
19"(482.6mm) 어댑터 섹션: 강판, 2mm
- 표면 처리
- 인클로저 프레임: 전착도장
루프 및 후면 도어: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
전면 프레임: 분체 코팅
글랜드 플레이트: 아연도금
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저 프레임
전면 프레임(오른쪽에 경첩 장착, 왼쪽은 마그네틱 잠금장치를 통해 고정)
후면 도어(우측의 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능)
루프 플레이트
글랜드 플레이트
19"(482.6mm) 어댑터 섹션, 앞
- 치수
- 폭: 600 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
- 구성품을 위한 설치 높이
- 42 U
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 67.7 kg
- 총 무게
- 72.2 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 177.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177920248
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
-
VX 전자장치 인클로저, 폭/높이/깊이: 600x2000x800mm, 강판, 경첩 부착 전면 프레임 포함, 어댑터 섹션 19"(482.6mm) 포함, 후면측의 1도어