열반 인클로저 시스템 VX25 IP 66/NEMA 4

주문 번호: VX 8807000

최고의 유럽 및 미국 규격에 따라 검사를 마쳤기에 전 세계에서 사용 가능한 최고 보호 등급: 전면 도어가 있는 인클로저 프레임, 후면 패널, 장착 플레이트, 루프 플레이트, 베이스

베이스/주추 트림 패널 포함 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 베이스/주추 시스템 VX용, 스테인리스 스틸 새로운 사양

베이스/주추 트림 패널, 측면, 베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸 새로운 사양

베이스/주추 트림 패널 포함 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 베이스/주추 시스템 VX용, 스테인리스 스틸 새로운 사양

베이스/주추 트림 패널, 측면, 베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸 새로운 사양

측면 패널, 스크루 체결식, 강판 VX용

VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

열반 브래킷, 내부 VX, VX IT용

열반 블록, 내부 VX, VX IT용

열반 커넥터, 외부 장착 VX, VX IT용
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
VX 8807000
재료
인클로저 프레임: 강판, 1.5mm
루프: 강판, 1.5mm
도어: 강판, 2.0mm
후면 패널: 강판, 1.5mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
인클로저 프레임, 도어, 루프, 바닥, 후면 패널: 전착도장, 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
도어
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
루프 플레이트
베이스
후면 패널
장착 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
천공 레일 2개 18 x 39 mm
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
699 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
보호 등급 NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 3R
Type 4
유형 12
포장 단위
1 개
순 중량
130 kg
총 무게
140.4 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
344.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177924543
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX Baying enclosure system IP66 / NEMA4, WHD: 800x2000x600 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front
인증
DNV
UL + C-UL (listed)
인증서
표면 처리
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Info sheet
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역