열반 인클로저 시스템 VX25, 스테인리스 스틸 IP 66/NEMA 4X

주문 번호: VX 8458000

유럽 및 미국 규격에 따라 검사를 마친 고품질 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)로 전 세계에서 사용 가능한 최고 보호 등급: 전면 도어가 있는 인클로저 프레임, 후면 패널, 장착 플레이트, 루프 플레이트, 베이스

베이스/주추 트림 패널 포함 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 베이스/주추 시스템 VX용, 스테인리스 스틸 새로운 사양

베이스/주추 트림 패널, 측면, 베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸 새로운 사양

베이스/주추 트림 패널 포함 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면, 베이스/주추 시스템 VX용, 스테인리스 스틸 새로운 사양

베이스/주추 트림 패널, 측면, 베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸 새로운 사양

측면 패널, 스크류 체결 가능, 스테인리스 스틸 VX용

LED 시스템 조명

LED 시스템 조명

LED 시스템 조명

LED 시스템 조명

LED 시스템 조명

LED 시스템 조명

LED 시스템 조명

LED 시스템 조명

LED 시스템 조명

LED 시스템 조명

LED 시스템 조명

LED 시스템 조명

LED 시스템 조명

LED 시스템 조명

LED 시스템 조명

LED 시스템 조명

VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

VX 간편 손잡이 VX, VX IT용

열반 브래킷, 내부 VX, VX IT용

열반 블록, 내부 VX, VX IT용

케이블 덕트

주문 번호:
VX 8458000
재료
인클로저 프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
루프: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 2.0mm, 외부 브러시 연마
후면 패널: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm, 외부 브러시 연마
글랜드 플레이트: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
인클로저 프레임 및 글랜드 플레이트: 코팅 처리되지 않음
도어, 루프, 후면 패널: 외부 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
장착 플레이트: 아연도금
제공 범위
인클로저 프레임
도어
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
루프
글랜드 플레이트
후면 패널
장착 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
천공 레일 2개 18 x 39 mm
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
699 mm x 1,896 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 66
보호 등급 NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
유형 12
IK 코드
IK10
도어 개수
1
참고 사항
자재 강도를 고려하여 내부 설치용으로는 별 모양 금속 스크루 2486.400 사용을 권장.
열반 조합의 경우 보호 등급 IP 66/NEMA 4X를 유지하면서 표준 열반 커넥터 VX를 사용할 수 있음.
기본 재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위
1 개
순 중량
129.6 kg
총 무게
143.6 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
397.75
관세 번호
94032080
EAN
4028177924482
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX Baying enclosure system IP66 / NEMA4x, WHD: 800x2000x600 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, sheet steel, zinc-plaed, single door at the front
인증
DNV
UL + C-UL (listed)
인증서
표면 처리
설명
PCF-declaration
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Info sheet
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역