열반 인클로저 시스템 VX25 EMC

주문 번호: VX 8807020

VX25 시리즈 대형 인클로저는 일반 제품으로도 넓은 주파수 범위에 대한 차폐 성능이 뛰어남. 강화된 EMC 요구사항을 충족시키기 위해 리탈에서는 RF 감쇠 효과가 높은 버전의 VX25 인클로저를 제공.

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면1 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

베이스/주추 트림 패널, 측면 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

주문 번호:
VX 8807020
버전
EMC 버전
제품 설명
VX25 시리즈의 대형 인클로저는 표준 버전으로도 넓은 주파수 범위에 대한 차폐 성능이 뛰어남. 강화된 EMC 요구사항을 충족시키기 위해 리탈에서는 RF 감쇠 효과가 높은 버전의 VX25 하우징을 제공
재료
인클로저 프레임: 아연-마그네슘 코팅 강판, 1.5mm
루프: 아연-마그네슘 코팅 강판, 1.5mm
도어: 아연-마그네슘 코팅 강판, 2.0mm
후면 패널: 아연-마그네슘 코팅 강판, 1.5mm
글랜드 플레이트: 강판, 1.5mm
장착 플레이트: 강판, 3.0mm
표면 처리
인클로저 프레임: 코팅 처리하지 않음
도어, 후면 패널 및 루프: 외부 도장 처리 및 내부 도장 처리하지 않음
글랜드 플레이트: 아연도금
장착 플레이트: 아연도금
색상
RAL 7035
제공 범위
인클로저 프레임
도어 개수
우측 장착 도어 경첩, 좌측으로 변경 가능
후면 패널
루프 플레이트
글랜드 플레이트
장착 플레이트
잠금장치: 3mm 이중 걸림
천공 레일 2개 18 x 39 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
치수
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm
도어 개수
1
참고 사항
열반 결합된 인클로저의 경우 EMC 차폐 실링 필요
포장 단위
1 개
순 중량
121 kg
총 무게
135 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
332.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94032080
EAN
4028177924468
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
제품 설명
VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front
인증
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
인증서
표면 처리
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
Safety instructions
사용 설명서
자세한 기술 정보
데이터 시트
상세 기술 내역