- 주문 번호:
- VX 9680008
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 인클로저 프레임: 전착도장
후면 패널: 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
글랜드 플레이트: 아연도금 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 인클로저 프레임
후면 패널
글랜드 플레이트 - EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- 최대 IP 54X, 플랭킹에 따라
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- 치수
- 폭: 1,000 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 800 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 56.44 kg
- 총 무게
- 95 kg
- 관세 번호
- 94032080
- EAN
- 4028177981331
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 제품 설명
- VX 모듈형 인클로저, WHD: 1000x2000x800mm, 강판
- 문서화
- Protective conductor brochure
- 사용 설명서